S8-Y-4

Conector doble
Serie S
Datos técnicos
Rosca de conexión | M8-M8-M8 |
Tipo de conexión | Hembra/Macho/Hembra |
Tipo de conexión | Hembra / macho / hembra |
Versión | Adaptador en Y |
Número de contactos | 4 / 3 / 3 |
Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
Material del cuerpo | Plástico, TPU, BU |
Material de la junta | FPM/FKM |
Protección según IEC 60529 | IP67 |