ADP-80-000016-A

Comfort APPs
- Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
- Control total directamente en el Teach Pendant
- Control manual y funciones de programación predefinidas
- La configuración de la pinza se realiza directamente en el Teach Pendant del robot
- Para ABB CRB 15000 GoFa se ofrece una línea de conexión precableada, ZUB000034
Datos técnicos
| Accionamiento | I/O |
| Serie de robots | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa |
| Descripción | Comfort App DIO/Analog para ABB OmniCore |
| Controlador de robot | OmniCore C30 |
| Fabricante del robot | ABB |
| Versión | Software, documentación |
| Incluido en SCM | No |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Configuración de pinzas en | Robots |
Descripción / Esquema de conexiones
Descripción:
IO-Link
- SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A adecuado)
- Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot
- Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000018-A
- Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows)
I/O
- Cable listo para conectar para GoFa, ZUB000034
- Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000016-A
Esquema de conexiones: