F010-08-011

Amortiguadores fluídicos
Serie Bellino
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 100 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +20/-20 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | amarillo PMS135C |
Color de la tapa del amortiguador | naranja RAL2012 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 29.5 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | sin cabezal |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar