E110-15-143

Alimentación mecánica
Serie Silento Forte 2.0

Datos técnicos
Masa a frenarse50 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro
Marcha libre
Longitud en marcha libre15 [mm]
Tecnologíafricción
Longitud total máx.326 [mm]
SEZ color de la carcasagris RAL7035
SEZ color de la palanca de trinquetenegro RAL9005
SEZ Ø orificios3.5 [mm]
SEZ anchura16 [mm]
SEZ altura22.8 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo A