E050-08-124

Alimentación mecánica
Serie Silento Universale

Datos técnicos
Masa a frenarse30 [kg]
Sentido de actuaciónde cierre hacia dentro
Marcha libreNo
TecnologíaDefined Comfort
Longitud total máx.237 [mm]
SEZ color de la carcasagris RAL7035
SEZ color de la palanca de trinquetegris RAL7035
SEZ Ø orificios4.2 [mm]
SEZ anchura12 [mm]
SEZ altura17.3 [mm]
SEZ versión con palanca de trinquetetipo S