E050-08-135

Alimentación mecánica
Serie Silento Universale
Datos técnicos
Masa a frenarse | 50 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 237 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | gris RAL7036 |
SEZ Ø orificios | 4.2 [mm] |
SEZ anchura | 12 [mm] |
SEZ altura | 17.3 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo A |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar