TPC-RS73X67M

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Radial Standard

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 J
  • Proporción de amortiguación: hasta el 60%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo68 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo2040 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia92 [J]
Carrera máx.50 [mm]
Altura H en la carrera=073 [mm]
Longitud de atornillado E máx.8 [mm]
RoscaM8
Peso206 [g]
Ángulo de impacto máx.30 [°]
Conforme a LABS
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH