SG4

Piezas de apriete de acero cementado
Serie GR
- Se suministra en distintos modelos
Datos técnicos
Ø d2 | M6 [mm] |
Medida L1 | 12.7 [mm] |
Medida L2 | 10.3 [mm] |
Medida L3 | 9.5 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Medida L1 | 12.7 [mm] |
Medida L2 | 10.3 [mm] |
Medida L3 | 9.5 [mm] |