GEP2010IL-00-B

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

"Pinza eléctrica compacta"

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
    ¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio de construcción y la carga portante de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita!
  • El accionamiento más sencillo
    Usted elige si acciona la pinza como una válvula mediante puertos de E/S o prefiere la versión con IO-Link. Pero una cosa tienen en común: ambas versiones pueden integrarse fácilmente en cuanto a su control.
  • Posicionamiento mediante IO-Link
    Permite posicionar las mordazas de las variantes IL-03 e IL-43. De este modo, la carrera puede adaptarse de forma flexible a la pieza, lo que ahorra tiempo en el proceso y evita las interferencias en los contornos.
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP40
  • Autorretención mecánica
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Certificados para sala limpia
Datos técnicos
AccionamientoIO-Link
Detección de la posición integradamediante datos de proceso
Carrera por mordaza10 [mm]
Detección de la posición mediante datos de proceso
Autorretenciónmecánica
Fuerza de agarre máx.200 [N]
Autorretenciónmecánica
Sincronización0,03 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0.1 [kg]
Longitud de los dedos máx.80 [mm]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.1 [A]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza0.5 [mm]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-12
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.31 [kg]
Fuerza de agarre nivel 150 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 10.3 / 0.3 [s]
Fuerza de agarre nivel 2100 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 20.25 / 0.25 [s]
Fuerza de agarre nivel 3150 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 30.22 / 0.22 [s]
Fuerza de agarre nivel 4200 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 40.19 / 0.19 [s]
Detalle de las ventajas
  1. Accionamiento
    mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL)
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Motor sin escobillas DC
    Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste
  4. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica
  5. Sincronización
    a través de piñón y cremallera
  6. Detección de la posición
    imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos
  7. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  8. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos