KWH3504AS1

Elemento de sujeción
Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
NSKNS(N1S)35NAS..ALmostrar variante
NSKNS(N1S)35NAS..CLmostrar variante
NSKNS(N1S)35NAS..EMmostrar variante
NSKNS(N1S)35NAS..JMmostrar variante
NSKSS(L1S)35SAS..ALZmostrar variante
NSKSS(L1S)35SAS..CLZmostrar variante
NSKSS(L1S)35SAS..EMZmostrar variante
NSKSS(L1S)35SAS..JMZmostrar variante
NSKLS(L1S)LAA...ALZmostrar variante
NSKLS(L1S)LAA...CLZmostrar variante
NSKLS(L1S)LAA...EMZmostrar variante
NSKLS(L1S)LAA...JMZmostrar variante
Accionamientohidráulica
Fuerza de sujeción5700 [N]
Presión de servicio5 ... 160 [bar]
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Valor B10d10000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.06 [s]
Tiempo de cierre0.1 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso2.6 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción120.5
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional