KWH4504BS1

Elemento de sujeción
Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
NSKNH(N1H)45NAH..ALmostrar variante
NSKNH(N1H)45NAH..BLmostrar variante
NSKNH(N1H)45NAH..EMmostrar variante
NSKNH(N1H)45NAH..GMmostrar variante
NSKNH(N1H)45NAH..ANmostrar variante
NSKNH(N1H)45NAH..BNmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...ELZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...EMZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...FLZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...GLZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...GMZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...HLZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...ANZmostrar variante
NSKLH(L1H)45LAA...BNZmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción9900 [N]
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción155
Presión de servicio máx.160 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso5.2 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional