ZVF-PF-34F

Filtro de vacío
Serie ZVF

  • También puede utilizarse universalmente en aplicaciones externas
  • Los elementos filtrantes se cambian fácil y rápidamente
  • Varios tamaños disponibles
Datos técnicos
Tipo de conexiónRosca
Conexión de vacíoG3/4" interior
Tipo de filtroBomba
Material filtrantePoliéster
Tasa de filtración5 [μm]
Volumen del filtro interno150 [cm³]
Temperatura de servicio-26 ... +104 [°C]
Peso0.212 [kg]

Descargas