VIP12

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Generadores de vacío
Serie VIP

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
Capacidad de vacío con 4 bar90 [%]
Consumo de aire por min.240
Volumen de vacío590
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Nivel acústico sin pieza65 [db(A)]
Nivel acústico (aspirado)50 [db(A)]
Temperatura de servicio-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Medida B67 [mm]
Medida C29 [mm]
Medida D182 [mm]
Medida E52 [mm]
Peso0.92 [kg]