ZBF25-PU-14F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro25 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/4" interior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera5.5 [mm]
Volumen2.6 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa5.98 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa13.44 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa18.54 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa10.79 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa31.39 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa37.28 [N]
Peso0.014 [kg]