ZBF40-N-14F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Diámetro: 25 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro40 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónG1/4" interior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa1.18 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa6.5 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa11.3 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.5 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa9.66 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa12.8 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorAzul
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen7.2 [cm³]
Peso0.016 [kg]