ZBF50-S-18F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
Diámetro | 50 [mm] |
Material | silicona |
Rosca de conexión | G1/8" interior |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 2.09 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 9.6 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 14.7 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 4.18 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 13.2 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 16.28 [kg] |
Dureza Shore | 55 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Rojo |
Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 11 [cm³] |
Peso | 0.044 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar