ZBF80-N-38M

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
Diámetro | 80 [mm] |
Material | NBR |
Rosca de conexión | G3/8" exterior |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 9.12 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 17.12 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 22.56 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 11.92 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 21.68 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 24.72 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Azul |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 59.5 [cm³] |
Peso | 0.079 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar