ZBF80-S-38M

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Diámetro: 25 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro80 [mm]
Materialsilicona
Rosca de conexiónG3/8" exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa9.12 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa17.12 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa22.56 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa11.92 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa21.68 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa24.72 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen59.5 [cm³]
Peso0.084 [kg]