ZD50-N-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Diámetro: 30 mm-90 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Datos técnicos
Diámetro50 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónM8 exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa2.14 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa4.46 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa5.62 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa3.57 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa7.44 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa9.38 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen13.5 [cm³]
Peso0.022 [kg]