ZF25-WS

Ventosa plana
Serie ZF

  • Diámetro: 15 mm-300 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro25 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.81 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa0.91 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa1.02 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.91 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa1.98 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa2.55 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorBlanco translúcido
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen1.1 [cm³]
Peso0.002 [kg]