ZFC100-N-14F-M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Diámetro: 50 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro100 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
Rosca de conexiónG1/4" interior
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Tipo de filtroFiltro de malla
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa120.07 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa235.15 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa280.27 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa125.08 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa350.32 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa460.38 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa12.24 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa23.97 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa28.57 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa12.75 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa35.71 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa46.93 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Volumen80 [cm³]
Peso0.14 [kg]