ZFC100-N-18F-M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
Diámetro | 100 [mm] |
Material | NBR |
Rosca de conexión | G1/8" interior |
Tipo de filtro | Filtro de malla |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 12.24 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 23.97 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 28.57 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 12.75 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 35.71 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 46.93 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Negro |
Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
Volumen | 80 [cm³] |
Peso | 0.145 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar