ZFC50-PU-18F38M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Diámetro: 50 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro50 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
Rosca de conexiónG1/8" interior-G3/8" exterior
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa25.6 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa62.2 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa80.44 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa27.96 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa68.08 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa100.06 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa2.61 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa6.34 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa8.2 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa2.85 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa6.94 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa10.2 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorNaranja translúcido
Volumen10 [cm³]
Peso0.015 [kg]