ZFC90-PU-38F-M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
Diámetro | 90 [mm] |
Material | Poliuretano |
Rosca de conexión | G3/8" interior |
Tipo de filtro | Filtro de malla |
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 9.52 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 21.59 [kg] |
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 27.89 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 9.8 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 24.82 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 32.65 [kg] |
Dureza Shore | 60 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Naranja translúcido |
Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
Volumen | 60 [cm³] |
Peso | 0.119 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar