ZU3-S

Ventosa plana
Serie ZU

  • Diámetro: 1,5 mm-80 mm
  • Geometría óptima
    • Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Datos técnicos
Diámetro3 [mm]
Materialsilicona
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.009 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.04 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.06 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen0.005 [cm³]
Peso0.001 [kg]