ZU3-WS

Ventosa plana
Serie ZU
- Diámetro: 1,5 mm-80 mm
- Geometría óptima
- Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
Diámetro | 3 [mm] |
Material | silicona apta para alimentos |
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.009 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.04 [kg] |
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 0.06 [kg] |
Dureza Shore | 55 |
Forma de ventosa | redondo |
Color | Blanco translúcido |
Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
Volumen | 0.005 [cm³] |
Peso | 0.001 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar