IRB 1300-11/0.9

- Limitación de la potencia y la fuerza mediante sensores de par de giro integrados
- Diseño seguro del robot, geometría redondeada, sin puntos de aplastamiento/apriete
- Con certificado de seguridad, categoría 3, PL d
- Interacción mejorada con la interfaz en el lado del brazo
- Funciona con control OmniCore con ahorro energético
- Guía manual (durante la enseñanza)
Datos técnicos
Serie de robots | IRB 1300 |
Capacidad de carga | 11 [kg] |
Llegue a | 900 [mm] |