GP416SO-C

Pinzas paralelas
Serie GP400
"El amortiguador rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción - Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Tipo de construcción compacto
Reduce los cantos conflictivos de su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- Fuerza elevada S
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
- Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 8 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir | 5780 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 1400 [N] |
Tiempo de cierre | 0.25 [s] |
Tiempo de apertura | 0.15 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de trabajo aire de bloqueo máx. | 0.5 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 477 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 3.4 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)