GP45S-C

Pinzas paralelas
Serie GP

"La histórica"

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Tiempos de ciclo muy cortos
    Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • IP30
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Datos técnicos
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio mín.+5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo8.0 [cm³]
Peso0.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  2. Chapa protectora
    para la protección de la guía y de la mecánica (a partir de GP45)
  3. Activadores de detección ajustables
    para la detección de la posición
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Guía a rodillos
    absorción de fuerzas y momentos
  6. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual