XYR1080-B

Équilibrages d'axe
Série XYR1000

  • Force de compensation et course réglables
    Les vis de réglage vous permettent d’ajuster de manière très rapide et optimale les propriétés du dispositif d’équilibrage à votre application
  • Construction plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Fixation centrée et excentrée possible
    Selon les exigences, vous pouvez bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage. Une aide pour des processus optimaux
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 80
Course plan X/Y +/-5.5 [mm]
Force de maintien centrée600 [N]
Force de maintien excentrée250 [N]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Pression de service1 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle centré36 [cm³]
Volume du vérin par cycle décentré21 [cm³]
Moment d’inertie73.9 [kgcm²]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Valeur B10d20000000
Poids2.7 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Variante de détection
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détection pos. piston
Accessoires
Détails
Protection contre les explosions selon Atex
Individualisations
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
H1 Graissage
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
  1. Détection du piston
    par capteur magnétique disponible en accessoire
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte
  3. Force d´équilibrage
    reglage par vis de reglage
  4. Reglage de la course
    reglable en continu (taille de fabrication 1063)
  5. Verrouillage
    central par piston conique
  6. Verrouillqge excentré
    par piston pneumatique et surface de friction
  7. Guidage linéaire
    pour la reprise des forces et moments
  8. Plaque d´équilibrqge
    pour l´équilibrqge des positions sur X et Y