LSX40-200

Unité linéaire
Série LSX
- Rails doubles précis guidage par profilé
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Amortisseur de fin de course Powerstop
IP40
Capteur magnétique
Données techniques
| Course | 200 [mm] |
| Force de pression | 750 [N] |
| Force detraction max. | 680 [N] |
| Poids de manutention recommandé | 40 [kg] |
| Diamètre du piston | 40 [mm] |
| Taille des rails de guidage | 30 [mm] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 235 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 6.4 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Guidage à bille avec joint racleur
- double guidage linéaire pour les capacités de charge
- Absorbeur de choc hydraulique breveté
- amortisseur de fin de course réglable
- disponible en accessoire
- Fixation et positionnement
- alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Alimentation d‘énergie
- possible sur plusieurs faces
- Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
- intégré, gain de place avec détecteur de position
- Boîtier robuste et léger
- Alliage aluminium anodisé
- Entraînement
- vérin pneumatique à double effet
- Bride de connexion
- positionnement rapide et à prix favorable des plaques d‘adaptation : accessoires, n° des art. AP...G et AP...V