GH6180-B

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000
"L’application robuste"
- Mors de préhension jusqu’à 25 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Performance plus de 30 % supérieure à celle de l’application de référence
L’optimisation du poids et de la force diminue les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien - Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression grâce à un élément de serrage, sous réserve de conception par crabotage avec mors de préhension (uniquement pour la variante GHK)
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP40
Capteur magnétique
Capteur inductif
Données techniques
| Course par mors | 80 [mm] |
| Force de préhension nominale | 530 [N] |
| Force de préhension à la fermeture | 530 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 430 [N] |
| Temps de fermeture | 0.35 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.35 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 1 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 200 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 145 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 2.3 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Long guidage de précision en Té
absorption de forces et couples élevés - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet synchronisés par pignon et crémaillère - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé