GP100-B-99
Fin de série

Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Pinces parallèles deux mors
Série GP
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
IP30
Capteur magnétique
Capteur inductif
Données techniques
| Course par mors | 13 [mm] |
| Force de préhension nominale | 450 [N] |
| Force de préhension à la fermeture | 450 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture | 450 [N] |
| Temps de fermeture | 0.04 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.04 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
| Pression de service min. | 4 [bar] |
| Pression de service max. | 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
| Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 30 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP30 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 1.4 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Came de détection réglable
pour détection de position - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Coulisse
pour une usure réduite - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques