S8-G-4

Connecteur droit
Série S

  • Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
  • Confection avec gain de temps sans dénudage des conducteurs
Raccord filetéM8
Type de raccordementRaccordement de coupe/serrage
Type de raccordementRaccordement de coupe/serrage
ModèleDroit
Nombre de contacts4
Tension d'évaluation32 [V]
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Résistance d'isolation

≥108Ω

Résistance≤10mΩ
Matériau-contactMétal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contactPlastique, PA, BK
Matériau surmoulageCoulage sous pression, nickelé
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP67