GPP5008NO-IL-10-A

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL
"L’hybride"
- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
- Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
- Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
- Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
- Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
- Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
- Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
30 millions de cycles sans maintenance (max.)
Ouverture à ressort O
Détection intégrée
IP64
Protection contre la corrosion
Joint air de barrage
IO-Link
Soupapes intégrées
Données techniques
| Course par mors | 8 [mm] |
| Force de préhension nominale | 750 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 190 [N] |
| Commande | IO-Link |
| Force de préhension à l'ouverture | 750 [N] |
| Nombre de cycles max. | 200 [cycle/min] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.7 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 115 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +50 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 43 [cm³] |
| Soupapes intégrées | Oui |
| Détection de la position intégrée | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 0.1 [A] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP64 |
| Valeur B10d | 30000000 |
| Poids | 0.84 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Accouplement à coin avec guidage forcé
- Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui
- Mouvement synchronisé des mors de préhension
- Mors de préhension
- Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
- Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
- Steel Linear Guide
- Conception entièrement en acier
- Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
- Joint double lèvre
- IP64
- Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
- Verrouillage de la force de préhension intégré
- Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
- Fixation et positionnement
- Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- Détection de positionnement
- détection intégré
- Soupapes intégrées
- Commande de la pince via une alimentation pneumatique
- Module de contrôle intégré
- Solution à un câble avec IO-Link
- Paramètres lisibles tels que pression, température, position