DSV06

Double clapet anti-retour
Série DSV
- Pour le maintien en position d'un vérin en cas de chute de la pression de service
- La soupape se compose de deux clapets anti-retour qui sont débloqués de façon pneumatique
Données techniques
| Tuyau de raccordement Ø extérieur | 6 [mm] |
| Pression de service | 1 ... 16 [bar] |
| Température de service | 0 ... +140 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.021 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger