GPP5008SO-IL-10-A

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL

"L’hybride"

  • Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
  • Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
  • Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
  • Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
  • Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
  • Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
  • Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
  • Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Ouverture à ressort O
  • Force élevée S
  • Détection intégrée
  • IP64
  • Protection contre la corrosion
  • Joint air de barrage
  • IO-Link
  • Soupapes intégrées
Course par mors4 [mm]
Force de préhension nominale1670 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort430 [N]
CommandeIO-Link
Force de préhension à l'ouverture1670 [N]
Nombre de cycles max.200 [cycle/min]
Poids maximal de chaque mors monté0.7 [kg]
Longueur maximale des mors105 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 7 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +50 [°C]
Volume du vérin par cycle43 [cm³]
Soupapes intégréesOui
Détection de la position intégréeOui
Tension24 [V]
Courant absorbé max.0.1 [A]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP64
Valeur B10d30000000
Poids0.86 [kg]
Mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Mors universel acier
Accessoires
Détails
Mors de réglage en aluminium
Accessoires
Détails
Mors de réglage en acier
Accessoires
Détails
Kit partie mobile mors interchangeable
Accessoires
Détails
Partie fixe mors interchangeable
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Clapet anti-retour
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit 5 m - prise, fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    • Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui
    • Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    • Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
    • Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Steel Linear Guide
    • Conception entièrement en acier
    • Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
  4. Joint double lèvre
    • IP64
    • Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
  5. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  6. Fixation et positionnement
    • Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Détection de positionnement
    • détection intégré
  8. Soupapes intégrées
    • Commande de la pince via une alimentation pneumatique
  9. Module de contrôle intégré
    • Solution à un câble avec IO-Link
    • Paramètres lisibles tels que pression, température, position