LG1010-02SI

Pince expansible
Série LG1000
- Réglage individuel possible
La construction de la pince vous permet de saisir de manière sûre des surfaces de préhension aussi bien cylindriques que coniques ou carrées - Passage d’air ou de vide intégré
Utilisez cette option notamment pour contrôler l’étanchéité, souffler ou mettre sous vide vos composants - Protection de la surface grâce à la membrane en silicone
Outre la couverture d’une très grande plage de diamètres de préhension, la membrane vous offre une protection optimale contre les endommagements
Équipement/Options
IP54
Sans entretien
Alimentation radiale en énergie, alésage de passage
Données techniques
| Course totale Ø | 3 [mm] |
| Force de glissement max. | 53 [N] |
| Diamètre de serrage min. | 10 [mm] |
| Diamètre de serrage max. | 13 [mm] |
| Temps de retrait/Temps d’avance | 0.2 [s] |
| Pression de service | 4 ... 6 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 0.7 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 500000 |
| Poids | 0.029 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Alimentation d‘énergie
axiale (Version-01) ou radiale (Version-02) - Fixation et positionnement
par filetage contre-écrou et ajustement - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Préhension directe par membrane caoutchouc
grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé retour à la position initiale sans pression d´air - Alésage de passage
air comprimé ou raccordement de vide au refroidissement ou contrôle d’étanchéité des pièces à usiner (Version-02)