GVM3

Raccord pneumatique
Série GV
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle droit
Données techniques
| Raccord fileté | M3 |
| Tuyau de raccordement Ø intérieur | 3 [mm] |
| Longueur | 9.9 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.01 [kg] |
| Dimension i | 2.7 [mm] |
| Dimension L1 | 7.2 [mm] |
| S | 4.5 [mm] |