WVM3

Raccord coudé mâle
Série WV

  • Pour un montage avec colliers de serrage
  • Modèle angulaire
Raccord filetéM3
Tuyau de raccordement Ø intérieur3 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.002 [kg]
Dimension i2.7 [mm]
Dimension L213.3 [mm]
Dimension L311.4 [mm]
S4.5 [mm]