MSF34N-F001

Unités de pivotement à plat
Série MSF

"L’application personnalisée"

  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Jonction de brides ou arbre à clavette, avec ou sans amortisseur : avec la multitude de variantes, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin
  • Construction plate
    Grâce à l’entraînement à double piston opposé, la forme de l’unité peut être extrêmement plate. Vous pouvez ainsi limiter l’encombrement de votre application
  • Réglage en continu de l’angle de rotation
    Personnalisez votre application et gagnez en flexibilité grâce à l’angle de rotation entièrement réglable qui vous permet également de réduire le temps de montage
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course élastomère
  • IP41
  • Capteur magnétique
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation réglable
  • Brida
  • Angle de rotation réglable
Angle de rotation90 / 180 [°]
Couple de rotation0.4 [Nm]
Amortisseur de fin de course parElastomère
Logement de l’outil parBride
Précision de répétition +/-0.07 [°]
Force axial des roulement à billes215 [N]
Force radial des roulement à billes5.5 [Nm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle 90°3 [cm³]
Volume du vérin par cycle 180°6 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP41
Valeur B10d10000000
Poids0.19 [kg]
Raccord pneumatique
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Raccord pneumatique
    • pour la régulation de la vitesse
    • Inclus à la livraison
  2. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
  3. Fixation et positionnement
    • alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Cône de fixation
    • disponible avec bride de connexion ou arbre
  5. Transmission de force
    • par roue dentée et crémaillères
  6. Jusqu'à 2 passages pneumatique intégrés
    • pour un montage sans conduite d´air
    • pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif
  7. Rainure de détection
    • support pour détecteur magnétique
  8. Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
    • amortisseur de fin de course réglable