GG1140NC

Fin de série
Remarque concernant le modèle en fin de série
Ce produit fait partie de nos modèles en fin de série. Vous le trouverez toujours ici afin d’obtenir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez utiliser le formulaire de contact. Nous serons ravis de vous aider !

Pince angulaire deux mors
Série GG1000

Données personnelles
Message
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
  • Mors de préhension avec possibilité de fixation par les cotés
Course par mors20 [°]
Couple de préhension à la fermetrue725 [Nm]
Couple de préhension assuré par des ressorts143 [Nm]
Force de préhension à la fermeture à 0°29110 [N]
Force de préhension à la fermeture max. (à 20°)36470 [N]
Force de préhension assurée par le ressort (à 0°)5740 [N]
Force de préhension assurée par le ressort (à 20°)13110 [N]
Temps de fermeture0.25 [s]
Temps d'ouverture0.5 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.4 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle760 [cm³]
Poids12.4 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape d‘échappement d‘air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Support détecteur
Accessoires
Détails
Variante de détection
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif, M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Butée de fin de course réglable
Accessoires
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Came de détection réglable
    • pour détection de position
  2. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
  3. Rainure de détection
    • rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques
  4. Aimant permanent
    • emetteur pour détection magnétique
  5. Transmission par levier avec guidage forcé
    • mouvement synchrone des mors de la pince
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Entraînement
    • vérin pneumatique à double effet
  8. Douilles de centrage démontables
    • positionnement rapide et économique des mors de préhension