GP430N-C

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Construction compacte
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Données techniques
Course par mors30 [mm]
Force de préhension à la fermeture6675 [N]
Force de préhension à l'ouverture6830 [N]
Temps de fermeture0.4 [s]
Temps d'ouverture0.4 [s]
Précision de répétition +/-0.04 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max. pour l’air de barrage0.5 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle980 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids14 [kg]
Avantages en détail
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  8. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité