Riferimento del componente

Sistema di saldatura a proiezione

Pinza | Elementi di serraggio e frenatura | Cambiautensili | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro

Cambioutensile
Serie WWR

  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
2. Cambioutensile
  • Interfaccia per il collegamento al robot con diametro primitivo conforme a EN ISO 9409-1
  • Per pesi maneggiabili fino a 300 kg
altro
Highlights e dati tecnici
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione