Riferimento del componente

Apertura e chiusura di contenitori con tappi a vite

Pinza | PARTITA | Componenti | Scienza della vita | Intralogistica

Task & Solution

La nostra pinza rotante parallela a 2 griffe della serie REP2000 combina presa e rotazione in un unico modulo compatto, stabilendo nuovi standard in termini di efficienza e risparmio di spazio. Il sistema a rotazione continua convince con 5 milioni di cicli senza manutenzione, consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile per l'installazione e offre la massima funzionalità in un design robusto. La combinazione con ABB Robotics consente una movimentazione precisa, sicura e flessibile, praticamente fatta apposta per gli ambienti di laboratorio più esigenti.

Si ringrazia ABB Robotics per aver fornito e presentato questa straordinaria soluzione.


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione