ADP-80-000018-A

Comfort APPs
- Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
- Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
- Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
- La configurazione della pinza si esegue su un laptop con il software Human Machine Interface
Dati tecnici
| Comando | IO-Link |
| Serie Robot | IRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa |
| Descrizione | Comfort App per ABB OmniCore GuideZ per laptop |
| Controller del robot | OmniCore C30 |
| Produttore del robot | ABB |
| Versione | Comfort App |
| Incluso in SCM | No |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Configurazione della pinza su | Computer portatile |
Descrizione / Schema di connessione
Descrizione:
IO-Link
- SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-05-00/10/20-A)
- Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot
- Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (programma per PC Windows)
I/O
- Cavo pronto all’innesto per GoFa, ZUB000034
- Comfort App – Configurazione pinza sul robot – ADP-80-000016-A
Schema di connessione: