ADP-80-000009-A

Comfort APPs
- Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
- Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
- Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
- La configurazione della pinza si esegue su un laptop con il software Human Machine Interface
- Questo software è compatibile con robot industriali Fanuc
Dati tecnici
| Comando | IO-Link |
| Serie Robot | Serie industriale |
| Descrizione | Comfort App per Fanuc Industry GuideZ per laptop |
| Controller del robot | R-30iB Plus |
| Produttore del robot | FANUC |
| Versione | Comfort App |
| Incluso in SCM | No |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Configurazione della pinza su | Computer portatile |
Descrizione / Schema di connessione
Descrizione:
IO-Link
- SCM-C per tutti i produttori (SCM-C adatto: SCM-C-00-00-A)
- SCM-F LWR50F-09-03-A (compatibile solo con ADP-80-00024-A)
- Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000009-A (robot industriali)
- Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-0000024-A (robot CRX – compatibile SCM-C/-F)
- Zimmer Group HMI (programma per PC Windows)
I/O
- Comfort App – Configurazione pinza sul robot – ADP-80-000025-A
Schema di connessione: