XYR1080-B

Compensatori assiali
Serie XYR1000

  • Forza di compensazione e corsa regolabili
    Mediante viti di regolazione potete adattare le caratteristiche di compensazione in breve tempo e nel modo migliore per la vostra applicazione
  • Struttura piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Fissabile centralmente e in posizione decentrata
    A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Un aiuto per processi ottimali
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 80
Corsa X/Y +/-5.5 [mm]
Forza di tenuta in posizione centrata600 [N]
Forza di tenuta in posizione decentrata250 [N]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Pressione di esercizio1 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo centrato36 [cm³]
Volume d'aria per ciclo decentrato21 [cm³]
Momento d'inerzia73.9 [kgcm²]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso2.7 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporto sensore alternativo
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Rilevamento della posizione del pistone
Accessori
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
  1. Rilevamento della posizione del pistone
    mediante sensore magnetico fornibile come accessorio
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa
  3. Forza di compensazione
    regolabile mediante vite di regolazione
  4. Corsa di compensazione
    a regolazione illimitata (dalla taglia 1063)
  5. Pistone di serraggio
    centraggio mediante pistone a forma di cono
  6. Serraggio in posizione decentrata
    per attrito mediante pistone pneumatico
  7. Guida lineare
    per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati
  8. Piastra di compensazione
    compensa gli errori di posizionamento in XY