ZOU20X60-N

Ventosa piatta
Serie ZOU

  • Geometria ottimale
    • Applicazione universale
  • Ambiti di impiego
    • Elettronica
    • Metallo
Dimensioni20x60 [mm]
MaterialeNBR
Durezza Shore60
Colorenero
TipologiaVentosa piatta
Forma a ventosaovale
Temperatura di esercizio-20 ... +110 [°C]
Corsa2.6 [mm]
Volume3.532 [cm³]
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa18.93 [N]
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa50.03 [N]
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa75.05 [N]
Peso0.015 [kg]