ZU1.5X-S

Ventosa piatta
Serie ZU
- Geometria ottimale
- Applicazione universale
- Ambiti di impiego
- Semiconduttori
- Intralogistica
- Carta e stampa
Dati tecnici
| Diametro | 1.5 [mm] |
| Materiale | Silicone |
| Durezza Shore | 55 |
| Colore | Rosso |
| Tipologia | Ventosa piatta |
| Forma a ventosa | rotondo |
| Temperatura di esercizio | -70 ... +200 [°C] |
| Volume | 0.002 [cm³] |
| Forza di sollevamento verticale a -20 kPa | 0.01 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -60 kPa | 0.03 [N] |
| Forza di sollevamento verticale a -90 kPa | 0.04 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |